ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・交換用圧着シリコンゴム
【商品仕様】
・対応機種:MB-5×200、NL-202JC-5、NL-202JC-10(袋押さえ側のみ)、NL-201JC-3、NL-201JC-10(袋押さえ側のみ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士インパルス
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
4.7通常価格(税別):19,406円~

石崎電機製作所
ローラー式ビニレット(溶着専用)
0通常価格(税別):2,337円

石崎電機製作所
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
0通常価格(税別):6,845円

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
0通常価格(税別):2,345円~

エスコ
長尺シーラー(卓上式) 780W/1050W
0通常価格(税別):26,600円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円