17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカガラスマット KPGMシリーズ

ポリカガラスマット KPGMシリーズ

通常単価(税別)
3,73332,695
税込単価
4,10635,965
通常出荷日:9日目~19日目

耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂でコーティングされ、耐熱・耐寒性に優れ、生活安全性を向上させます。

  • 商品タイプ
    シート
  • 厚さ (mm)
    3
  • 詳細タイプ
    ポリカガラスマット
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
910
1820
1個
900
600
1個
450
600
1個
300
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,695
( 35,965 )
19日目
13,841
( 15,225 )
9日目
7,247
( 7,972 )
9日目
3,733
( 4,106 )
9日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂でコーティングされ、耐熱・耐寒性に優れ、生活安全性を向上させます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカガラスマット KPGMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカガラスマット KPGMシリーズ
樹脂板材 PETシリーズ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
アクリル板 AFシリーズ
ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
石英管 SJTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,733-1,000 -9,030 -116 -6,400 -3,200 -
通常出荷日9日目〜9日目〜12日目〜1日目〜12日目1日目
商品タイプシート----素材
厚さ(mm)3-----
詳細タイプポリカガラスマット----石英管

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト