17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

せぼね君ルーペミニ

せぼね君ルーペミニ 61-7429-74
通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:12日目

【特長】・ネックの部分が背骨のように曲がる新機能で、フレームの向きを自由に調整できます。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

61-7429-74
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-7429-74
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネックの部分が背骨のように曲がる新機能で、フレームの向きを自由に調整できます。
【商品仕様】
・サイズ:36Φmm×154mm×17mm

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

せぼね君ルーペミニの型番61-7429-74のページです。 型番61-7429-74に関する仕様情報を記載しております。
せぼね君ルーペミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
せぼね君ルーペミニ
ルーペ
“スタンドルーペ”
スケールルーペ(カップルーペ)
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
ライト付ルーペ
メーカーアズワンホーザン池田レンズ工業新潟精機(SK)新潟精機(SK)池田レンズ工業
通常価格7004,32012,8664,000 -4,5002,500 -
通常出荷日12日目3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト