ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アクリルキャスト板 乳白半透明

アクリルキャスト板  乳白半透明 61-7417-67
通常単価(税別)
8,1815,548
税込単価
8,9996,103
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。

型番:

61-7417-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7417-67の仕様・寸法情報

乳白半透明
サイズ(mm)
600×900×3

型番リスト

表示件数
型番
61-7417-67

サイズ

(mm)

最小発注数量
600×900×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1815,548
( 6,103 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルキャスト板 乳白半透明の型番61-7417-67のページです。 型番61-7417-67に関する仕様情報を記載しております。
アクリルキャスト板 乳白半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルキャスト板 乳白半透明
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシ
アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシ
アクリルキャスト板 白 AC68シリーズ
アクリルキャスト板 黒
アクリルキャスト板 透明 AC00シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,18112,5987,4068,179600 -576 -
通常出荷日10日目3日目3日目12日目1日目〜1日目〜
乳白半透明--透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト