17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アクリルキャスト板 白 AC68シリーズ

アクリルキャスト板 白 AC68シリーズ 61-7417-12
通常単価(税別)
8,179特別価格
税込単価
8,997特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。

型番:

61-7417-12
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7417-12の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
600×900×3

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-7417-12

サイズ

(mm)

最小発注数量
600×900×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1797,364
( 8,100 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルキャスト板 白 AC68シリーズの型番61-7417-12のページです。 型番61-7417-12に関する仕様情報を記載しております。
アクリルキャスト板 白 AC68シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルキャスト板 白 AC68シリーズ
光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ
アクリルキャスト板 透明 AC00シリーズ
アクリルキャスト板 乳白半透明
アクリルキャスト板 黒
樹脂板材 アクリル板 透明
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,1796,263576 -8,181600 -13,100
通常出荷日12日目1日目1日目〜10日目1日目〜9日目
-透明乳白半透明透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト