17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1インチドレンバルブ 61-7000-36

1インチドレンバルブ

通常単価(税別)
7,891
税込単価
8,680
通常出荷日:7日目

【特長】・各種タンクからの小分け時に可動エルボで液ダレを防止します。・機械設備のドレン抜きに可動エルボ...

詳細を確認

    型番:

    61-7000-36
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-7000-36の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7000-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,891
    ( 8,680 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種タンクからの小分け時に可動エルボで液ダレを防止します。
    ・機械設備のドレン抜きに可動エルボで液の飛散を解消します。
    【商品仕様】
    ・1インチフルボアバルブ
    ・幅:48mm
    ・奥行:155mm
    ・高さ:70mm
    ・重量:546g
    ・材質::黄銅(ニッケルクロームメッキ)
    ・レバー色:赤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    1インチドレンバルブの型番61-7000-36のページです。 型番61-7000-36に関する仕様情報を記載しております。
    1インチドレンバルブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1インチドレンバルブ
    そるべん缶 SSC-01 1L
    吊り手付密封タンク A-1/A-2
    ラボペール SUS304 1~10L 本体のみ
    1/2ソケット付タンク 280型 15.0L
    密閉缶運搬用 SUS304 1~27L 手提付
    メーカーアズワンコクゴケニス東京硝子器械三商東京硝子器械
    通常価格7,89132,00010,242 -4,962 -29,29910,174 -
    通常出荷日7日目7日目1日目6日目〜19日目6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト