17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用) 61-7000-30

18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)

通常単価(税別)
23,934
税込単価
26,327
通常出荷日:7日目

【特長】・ポリタンクを立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。【商品仕様】・幅:330m...

詳細を確認

    型番:

    61-7000-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-7000-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7000-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,934
    ( 26,327 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリタンクを立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。
    【商品仕様】
    ・幅:330mm
    ・奥行:460mm
    ・高さ:710mm
    ・重量:7.7kg
    ・材質::スチール(粉体塗装)
    ・適合ポリタンクサイズ ネジ径:50mm 幅190mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)の型番61-7000-30のページです。 型番61-7000-30に関する仕様情報を記載しております。
    18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)
    スクエアーボトル用傾斜式スタンド
    ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用
    フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
    カラム容器用耐圧器具(長さ18"まで対応)
    ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用
    メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンアズワン
    通常価格23,93431,522 -3,74017,75197,422141,511
    通常出荷日7日目1日目1日目6日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト