ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用

ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用 61-7000-25
通常単価(税別)
3,740
税込単価
4,114
通常出荷日:1日目

【特長】・大型回転ツマミで使い易いです。・ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。・...

詳細を確認

型番:

61-7000-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7000-25の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番対応缶口ネジ径対応液体奥行高さ重量材質
61-7000-25ポリタンク65mm油、潤滑液、洗剤、水など75mm110mm93mm80g本体:POM,PP パッキン:NBR

型番リスト

表示件数
型番
61-7000-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,740
( 4,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型回転ツマミで使い易いです。
・ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。
・吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。
・POM材使用で強度、耐久性に優れています。
【商品仕様】
・対応缶:ポリタンク
・口ネジ径:65mm
・エアー抜きキャップ付き
・対応液体:油、潤滑液、洗剤、水など
・幅:75mm
・奥行110mm
・高さ:93mm
・重量:80g
・材質:本体:POM,PP パッキン:NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用の型番61-7000-25のページです。 型番61-7000-25に関する仕様情報を記載しております。
ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用
ポリタンク用コック コッくんオイル
18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
強化瓶
10/20L ポリタンク(バルブコック付)
メーカーアズワンミヤサカアズワンケニスアズワンエスコ
通常価格3,7403,845 -23,93417,75113,380 -6,720 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目6日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト