17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプ

ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプ

通常単価(税別)
11,32713,277
税込単価
12,46014,605
通常出荷日:10日目~12日目

【仕様】・材質:取付部、エルボ:PP/バルブ:SUS316,304/パッキン:NBR・対応液体:食油、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • レバー色
  • 重量 (kg)
    0.29
  • 全長 (mm)
    130
  • 対応液体
    食油、水、アルコールなど
  • 対応缶
    一斗缶、ペール缶
  • 材質詳細
    取付部、エルボ:PP・バルブ:SUS316、304・パッキン:NBR
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 対応口金

  • 幅(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

対応口金

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
JIS B型口金外径Φ40
55
コッくんPSタイプΦ40/食品用
1個
JIS B型口金外径Φ50
60
コッくんPSタイプΦ50/食品用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,327
( 12,460 )
12日目
13,277
( 14,605 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:取付部、エルボ:PP/バルブ:SUS316,304/パッキン:NBR
・対応液体:食油、水、アルコールなど。
・対応缶:一斗缶、ペール缶。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ給油栓 コッくんPSタイプ
ワンタッチ給油栓“コッくん”Pタイプ(エコノミータイプ)
CTH/CTLタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ
カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)
蛇口付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 ST-W-FLシリーズ
ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ
メーカーアズワンミヤサカアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,327-3,756 -23,36017,500 -34,856 -45,381 -
通常出荷日10日目〜1日目〜8日目8日目8日目〜8日目〜
商品タイプその他---タンクタンク
その他オプション-----
レバー色-----
重量(kg)0.29-----
全長(mm)130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング