17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン レーザ用チェッカー LCP-33 61-6985-84

アズワン レーザ用チェッカー LCP-33

通常単価(税別)
94,000
税込単価
103,400
通常出荷日:15日目

【特長】・レーザの出力を測定する時に使用する製品です。・ポケットや工具キットに入る、小型・軽量の携帯用...

詳細を確認

    型番:

    61-6985-84
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-6985-84
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94,000
    ( 103,400 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レーザの出力を測定する時に使用する製品です。
    ・ポケットや工具キットに入る、小型・軽量の携帯用パワーメーターです。
    ・サンプル/ホールドボタンを押して電源入力後、ボタンを押したままセンサにレーザビームを2秒以上当てた後ボタンを離すと測定値がLCD画面に鮮明に表示されます。
    ・測定終了の10秒後、自動的に電源が切れる機能となっています。
    ・最大出力密度は、内蔵NDアッテネータを使用した場合は30W/cm2、使用しない場合は0.5W/cm2です。
    ・センサディスクはシリコン8mmアパーチャーです。
    ・バッテリー寿命は12秒/サンプルで180,000回測定です。
    ・内蔵のリチウム電池は交換できません。
    ・過負荷警告として、LCD画面に「---」表示とビープ音が出る機能となっています。
    ・マイクロプロセッサで制御され、波長依存感度校正・オートレンジ機能(μWまたはmW表示)・アッテネータ・出力過負荷警告機能・自動停止機能を備えています。
    ・※ご使用の際には、レーザ遮光保護具を必ずご使用ください。
    ・※取扱説明書は英文のみとなります。
    【商品仕様】
    ・適応帯域:400~1064nm
    ・パワーレンジ:0.5μW~1W
    ・外径寸法:168×24×20mm
    ・質量:0.05kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン レーザ用チェッカー LCP-33の型番61-6985-84のページです。 型番61-6985-84に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン レーザ用チェッカー LCP-33のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン レーザ用チェッカー LCP-33
    アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)
    アズワン ルミナエース 2-232-24
    ライトパネル用調光器
    高エネルギー用ピンホール
    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格94,0003,243 -160,55020,10012,000 -22,366
    通常出荷日15日目9日目〜10日目1日目8日目〜11日目

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト