17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:12日目

【特長】・置・掛兼用、季節性インフルエンザ感染防止目安3段階ゾーン表示【商品仕様】・本体サイズ:約12...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TM-2584

型番:

61-6865-69
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6865-69の仕様・寸法情報

メーカー型番
TM-2584
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6865-69
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置・掛兼用、季節性インフルエンザ感染防止目安3段階ゾーン表示
【商品仕様】
・本体サイズ:約124×120×27mm
・質量(箱含む)約95g(ブリスター)
・外枠材質:PS樹脂
・製造:日本製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)の型番61-6865-69のページです。 型番61-6865-69に関する仕様情報を記載しております。
健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)
食中毒防止温湿度計
0-120℃/400mm バイメタル温度計
デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g
デジタル温湿度計 SK-120TRH
サーモプルーフG-1(不可逆性)
メーカーアズワンアズワンエスコアズワンアズワン日油技研工業
通常価格3,2004,50015,80321,56426,6547,590
通常出荷日12日目12日目1日目1日目1日目4日目
メーカー型番TM-2584210008/SN-900-CTH-1365SK-120TRH-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト