17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

棒状温度計 TGシリーズ 61-6865-14

棒状温度計 TGシリーズ

通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:10日目

【特長】200度まで測定することができ、赤色の感温液を使用しているため温度の確認が容易です。

    型番:

    61-6865-14
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6865-14の仕様・寸法情報

    メーカー型番
    TG-2203
    -
    商品詳細種別
    0~200℃ 313×13mm
    質量(箱含む)
    質量(箱含む)約30g(クリアボックス)
    本体サイズ
    約313×13mm
    温度範囲
    0~200℃

    絞り込み条件

    • メーカー型番

    • 商品詳細種別

    • 質量(箱含む)

    • 本体サイズ

    • 温度範囲

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-6865-14

    メーカー型番

    商品詳細種別

    質量(箱含む)

    本体サイズ

    温度範囲

    最小発注数量
    TG-2203
    -
    0~200℃ 313×13mm
    質量(箱含む)約30g(クリアボックス)
    約313×13mm
    0~200℃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,140
    ( 1,254 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    200度まで測定することができ、赤色の感温液を使用しているため温度の確認が容易です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    棒状温度計 TGシリーズの型番61-6865-14のページです。 型番61-6865-14に関する仕様情報を記載しております。
    棒状温度計 TGシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    棒状温度計 TGシリーズ
    棒状標準温度計
    アルコール棒状温度計
    棒状標準温度計 0020シリーズ
    K熱電対棒状温度センサ
    棒状温度計 アルコール・水銀
    メーカーアズワン佐藤計量器製作所三商アズワンA-Gas Japan(旧FUSO)シンワ測定
    通常価格1,14046,3171,910 -22,000 -5,282 -2,360 -
    通常出荷日10日目3日目2日目7日目〜在庫品1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト