17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂洗浄瓶 2403シリーズ 61-6863-58

ふっ素樹脂洗浄瓶 2403シリーズ

通常単価(税別)
28,362
税込単価
31,198
通常出荷日:12日目

化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製です。キャップとノズルの一体成型。液の流出量を増やすためにノズル先端の切...

詳細を確認

    型番:

    61-6863-58
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6863-58の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    洗浄瓶
    容量
    500ml

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-6863-58

    商品タイプ

    容量

    最小発注数量
    洗浄瓶
    500ml
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,362
    ( 31,198 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製です。
    キャップとノズルの一体成型。
    液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂洗浄瓶 2403シリーズの型番61-6863-58のページです。 型番61-6863-58に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂洗浄瓶 2403シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂洗浄瓶 2403シリーズ
    ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ
    ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル 250
    薬品標識広口洗浄瓶 (Azlon) WGWシリーズ
    広口・細口洗浄瓶
    PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ
    メーカーアズワンアズワンフロンケミカルアズワンアズワンアズワン
    通常価格28,36288,200 -88,2002,200 -6,230 -20,900 -
    通常出荷日12日目7日目7日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト