ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワンのカッティングピンセット VI-15APです。全長:116mm材質:カ...
型番:
アズワンのカッティングピンセット VI-15APです。全長:116mm材質:カーボンスチール
IDEAL-TEK
超精密ピンセット カッティング ID-15AGWHM.SA
トラスコ中山
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
サカエ
重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 19,800円
通常出荷日 : 7日目
幸和ピンセット工業
通常価格(税別) : 1,613円
通常出荷日 : 1日目
三商
通常価格(税別) : 1,207円
通常出荷日 : 2日目
東京硝子器械
通常価格(税別) : 7,534円
通常出荷日 : 6日目
エスコ
通常価格(税別) : 4,230円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
アズワン
カッティングピンセット VI-15AP
通常価格(税別):38,659円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード