17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

子供用防災ずきん

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

子供用防災ずきん

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6014-02

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・難燃素材使用
・耳穴付で、避難誘導の声などよく聞こえる。
・衝撃吸収性の高いクッション使用

指定中の仕様・寸法情報

包装形態
PP袋入
重量
250g
包装サイズ
280×480×25mm
商品サイズ
260×440mm
材質
アルミ加工難燃素材、難燃性わた、ポリエステル
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト