17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メガネ用ケース
トラスコ中山
ヘルメットラック
ミスミ
保護具収納袋
渡部工業
大人用防災ずきん 61-6014-01

大人用防災ずきん

通常単価(税別)
2,291
税込単価
2,520
通常出荷日:10日目

【特長】・炎や衝撃から頭をしっかりガード!・難燃素材使用・耳穴付で、避難誘導の声などよく聞こえる。・衝...

詳細を確認

    型番:

    61-6014-01
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6014-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6014-01
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,291
    ( 2,520 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・炎や衝撃から頭をしっかりガード!
    ・難燃素材使用
    ・耳穴付で、避難誘導の声などよく聞こえる。
    ・衝撃吸収性の高いクッション使用
    【商品仕様】
    ・商品サイズ:270×500mm
    ・重量:306g
    ・材質:アルミ加工難燃素材、難燃性わた、ポリエステル
    ・包装形態:PP袋入
    ・包装サイズ:280×480×25mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    大人用防災ずきんの型番61-6014-01のページです。 型番61-6014-01に関する仕様情報を記載しております。
    大人用防災ずきんのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大人用防災ずきん
    防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)
    防災アルミずきん(大)490x280(財)日本防炎協会認定品
    防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB
    メーカーアズワンアズワンアズワントーヨーセフティーミドリ安全
    通常価格2,2915,0413,3334,8891,932
    通常出荷日10日目65日目7日目65日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト