17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA取手付ビーカー 2L 61-5655-48

PFA取手付ビーカー 2L

通常単価(税別)
45,463
税込単価
50,009
通常出荷日:12日目

【特長】・取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。・実験用【商品仕様】・高さ(mm):200...

詳細を確認

    型番:

    61-5655-48
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-5655-48の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-5655-48
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,463
    ( 50,009 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
    ・実験用
    【商品仕様】
    ・高さ(mm):200
    ・容量(mL):2000
    ・口径(mm):φ160
    ・中央部胴径(mm):143Φ
    ・材質:PFA
    ・入数:1個
    ・メーカー型番:NR1690002
    ・コード番号:735-5556

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PFA取手付ビーカー 2Lの型番61-5655-48のページです。 型番61-5655-48に関する仕様情報を記載しております。
    PFA取手付ビーカー 2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFA取手付ビーカー 2L
    石英ビーカー(ガラス) 2L
    ポリエチレンビーカー (両取手付)
    デスカップ 50ml~2L
    取手付大型PEビーカー
    PPシリンダー 2L
    メーカーアズワンコクゴ瑞穂化成工業東京硝子器械ケニスコクゴ
    通常価格45,463100,44414,274 -8,642 -12,998 -2,677
    通常出荷日12日目10日目4日目4日目〜7日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト