ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イワタニカセットガスジュニア2P

イワタニカセットガスジュニア2P 61-5343-45
通常単価(税別)
432
税込単価
475
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトに収納でき、持運びが便利です。・調理・40℃以下の湿度の低い場所で保管して下さい。...

詳細を確認

型番:

61-5343-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-5343-45の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-5343-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに収納でき、持運びが便利です。
・調理
・40℃以下の湿度の低い場所で保管して下さい。
【商品仕様】
・径:65mm
・高さ:129mm
・使用ガス:LPG(液化ブタン)
・缶:スチール
・入数:1パック(2本入)
・メーカー型番:CBJR120P
・コード番号:775-8871

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イワタニカセットガスジュニア2Pの型番61-5343-45のページです。 型番61-5343-45に関する仕様情報を記載しております。
イワタニカセットガスジュニア2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イワタニカセットガスジュニア2P
スポットエアコン延長ダクト
[EA991HB-105-124用]給油ノズル
メーカーアズワンダイキン工業(空調)アズワン
通常価格4324,679530
通常出荷日1日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト