ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ホーザン ニッパー N-9-125・N-9-150 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |

| 型番 | サイズ | コード番号 | 長さ | 商品詳細種別 |
|---|---|---|---|---|
| 61-4948-46 | - | 0003889500 | - | キーレスチャック |
| 61-4948-45 | φ3mm | 0004499900 | 260mm | 安全コートタイプ |
撹拌機用アクセサリー(マグネットスターラー)。
PTFE製の安全コートタイプやキーレスチャックからお選びいただけます。


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
0通常価格(税別):85,892円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
0通常価格(税別):27,900円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
0通常価格(税別):21,600円

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm
0通常価格(税別):14,600円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~