17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多連式スターラー ROシリーズ

多連式スターラー ROシリーズ

通常単価(税別)
201,340366,288
税込単価
221,474402,917
通常出荷日:8日目~10日目

プレート材質にSUS304を使い、LEDによる回転数表示の多連式スターラー。

  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    0~1200
  • プレートの材質
    SUS304
  • 回転数調節
    10rpm単位
  • 各攪拌場所の回転誤差
    0%
  • 最大処理量(対H2O)
    0.4L
  • 攪拌子最長サイズ
    30mm
  • 攪拌場所の間隔
    90mm
  • 回転数表示
    LED
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

コード番号

プレートの寸法

重量

本体寸法(W×D×H)

攪拌場所の数

最小発注数量
0003690500
120×470mm
3kg
120×570×60mm
5
1個
0003691000
190×470mm
5kg
190×570×60mm
10
1個
0003692500
280×470mm
7kg
280×570×60mm
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201,340
( 221,474 )
8日目
283,814
( 312,195 )
10日目
366,288
( 402,917 )
8日目

詳細情報

基本情報

プレート材質にSUS304を使い、LEDによる回転数表示の多連式スターラー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多連式スターラー ROシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多連式スターラー ROシリーズ
Fine 多連式スターラー F-606N
多連スターラー 6連式SW-600N-1
Fine 多連式スターラー F-624N
IKA RT10 多連式ホットスターラー
Fine多連式スターラー DC小型 F-626N
メーカーアズワン東京硝子器械コクゴ東京硝子器械三商東京硝子器械
通常価格201,340-110,338108,16291,370570,000108,090
通常出荷日8日目〜3日目7日目3日目19日目6日目
商品タイプスターラースターラー-スターラー-スターラー
回転数(rpm)0~1200200~2000-100~1500-100~1500
プレートの材質SUS304-----
回転数調節10rpm単位-----
各攪拌場所の回転誤差0%-----

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト