17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズ 61-4945-91

丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズ

通常単価(税別)
2,830
税込単価
3,113
通常出荷日:1日目

丸端子付K熱電対TSKMMシリーズ【特長】・丸端子によりプレート表面取付が可能【材質】SUS316

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 全長 (mm)
    2000
  • 線径 (mm)
    0.6
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~150
  • 材質
    SUS316

型番:

61-4945-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4945-91の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
メーカー型番
TSKMM4
全長(mm)
2000
線径(mm)
0.6
測定温度範囲(℃)
0~150
丸穴端子サイズ
M4
材質
SUS316
-
-

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • 丸穴端子サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4945-91

メーカー型番

丸穴端子サイズ

最小発注数量
TSKMM4
M4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830
( 3,113 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸端子付K熱電対TSKMMシリーズ
【特長】
・丸端子によりプレート表面取付が可能
【材質】SUS316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズの型番61-4945-91のページです。 型番61-4945-91に関する仕様情報を記載しております。
丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズ
Kシース熱電対
Kシース熱電対(SUS316タイプ) K-316シリーズ
極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ
温度計ホルダー tsシリーズ
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,83011,400 -12,666 -17,300 -3,677 -19,062 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ熱感知センサー-----
全長(mm)2000-----
線径(mm)0.6-----
測定温度範囲(℃)0~150-----
材質SUS316シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニールシース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂(R)被覆本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトンケース/6ナイロン・ガラス30%、透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング