17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型デジタル騒音計 61-4702-35

小型デジタル騒音計

通常単価(税別)
6,410
税込単価
7,051
通常出荷日:1日目

【特長】・お手軽価格でも本格的計測可能。・小型のお手頃・簡易的な騒音計です。・しかしながらその作りはし...

詳細を確認

    型番:

    61-4702-35
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4702-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4702-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,410
    ( 7,051 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お手軽価格でも本格的計測可能。
    ・小型のお手頃・簡易的な騒音計です。
    ・しかしながらその作りはしっかりしています。
    ・野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。
    ・また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。
    ・2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。
    ・三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):幅57×奥行き36×高さ147
    ・重量:151g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型デジタル騒音計の型番61-4702-35のページです。 型番61-4702-35に関する仕様情報を記載しております。
    小型デジタル騒音計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型デジタル騒音計
    デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
    デジタル騒音計
    デジタル騒音計 KG-70
    デジタル風速計 小型・軽量タイプ
    百葉箱 小型タイプ
    メーカーアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)カスタムカイセマザーツールケニス
    通常価格6,41017,32515,75015,8715,63866,161 -
    通常出荷日1日目5日目1日目在庫品1日目4日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト