17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスふるい 350×100

ステンレスふるい 350×100

通常単価(税別)
23,235
税込単価
25,559
通常出荷日:9日目~15日目

【特長】枠・網部分にテーパーはありません。【共通仕様】・商品区分:ふるい・材質:ステンレス・サイズ(内...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 目開き

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

目開き

最小発注数量
ふるい
1.0mm
1個
ふるい
250μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,235
( 25,559 )
9日目
23,235
( 25,559 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
枠・網部分にテーパーはありません。
【共通仕様】
・商品区分:ふるい
・材質:ステンレス
・サイズ(内径×内高):φ350×100mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスふるい 350×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスふるい 350×100
ステンレスふるい 450×100
ステンレスふるい 250×60
高精度電鋳ふるい (ニッケルフィルター)
SUSふるい100φ TS-100-45シリーズ
試験用ふるい 425μmφ100×45h
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンコクゴ
通常価格23,23534,270 -18,011105,818 -8,177 -8,508
通常出荷日9日目〜11日目〜15日目1日目〜4日目〜7日目
サイズ(mm)Φ350(内径)×100(内高)Φ450(内径)×100(内高)Φ250(内径)×60(内高)---
材質枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)--
規格ISO3301-1/JIS Z-8801ISO3301-1/JIS Z-8801ISO3301-1/JIS Z-8801---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング