17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創・遮熱腕カバー MT491 61-4697-19

耐切創・遮熱腕カバー MT491

通常単価(税別)
17,211
税込単価
18,932
通常出荷日:15日目

【特長】・高強力繊維「ケブラー(R)」のニットを使用しており、高レベルな遮熱性、耐熱性、耐切創性を持っ...

詳細を確認

    型番:

    61-4697-19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4697-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4697-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,211
    ( 18,932 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強力繊維「ケブラー(R)」のニットを使用しており、高レベルな遮熱性、耐熱性、耐切創性を持っています。
    ・ニット素材なので柔らかく、作業性に優れています。
    【商品仕様】
    ・材質:アラミド繊維(アルミ蒸着加工)
    ・全長:50cm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐切創・遮熱腕カバー MT491の型番61-4697-19のページです。 型番61-4697-19に関する仕様情報を記載しております。
    耐切創・遮熱腕カバー MT491のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐切創・遮熱腕カバー MT491
    耐熱耐切創腕カバー MT790
    抗菌耐油耐熱アームカバー
    腕カバー(耐切創・耐衝撃)
    耐熱耐切創腕カバー MZ683
    耐熱・耐切創腕カバー MZ683
    メーカーアズワン東京硝子器械アズワンエスコ東京硝子器械コクゴ
    通常価格17,2115,6161,7203,17017,00817,460
    通常出荷日15日目11日目1日目1日目6日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト