17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791 61-4696-59

耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791

通常単価(税別)
8,314円
税込単価
9,145円
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-59
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    61-4696-59の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4696-59
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,314円
    ( 9,145円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。
    【商品仕様】
    ・材質:アラミド繊維
    ・丈:90cm、巾:54cm
    ・素材耐熱温度:300℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791の型番61-4696-59のページです。 型番61-4696-59に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791
    耐熱耐切創腰前掛 MT791
    耐熱・耐切創腰前掛 MT791
    耐熱耐切創胸前掛(織物) MT792
    耐熱耐切創胸前掛 MT792
    耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリー
    メーカーアズワン東京硝子器械コクゴアズワン東京硝子器械コクゴ
    通常価格8,314円8,123円6,913円10,341円9,403円10,116円
    通常出荷日1日目13日目7日目10日目13日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました