17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783 61-4696-55

200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783

通常単価(税別)
19,200円
税込単価
21,120円
通常出荷日:10日目

【特長】・PPS繊維「プロコン(R)」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-55
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-4696-55の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4696-55
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,200円
    ( 21,120円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PPS繊維「プロコン(R)」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
    ・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
    【商品仕様】
    ・材質:表/PPS繊維、裏/ポリエステル
    ・全長:50cm
    ・素材耐熱温度:200℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783の型番61-4696-55のページです。 型番61-4696-55に関する仕様情報を記載しております。
    200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783
    耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783
    200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT782
    200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT781
    クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ
    クリーン用耐熱手袋MT783-CP
    メーカーアズワンマックス(手袋)アズワンアズワン東京硝子器械コクゴ
    通常価格19,200円10,391円14,369円12,873円18,759円 -16,155円
    通常出荷日10日目4日目1日目10日目13日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました
    ミスミリモートサポート