17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT780 61-4696-52

200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT780

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900

【特長】・PPS繊維「プロコン(R)」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、...

詳細情報を確認する

型番:

61-4696-52
解除
    数量:

    61-4696-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4696-52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PPS繊維「プロコン(R)」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
    ・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
    ・甲側にソフトな素材を使用しており、優れた操作性を持っています。
    【商品仕様】
    ・材質:甲/合成皮革、平/PPS繊維、裏/ポリエステル
    ・全長:28cm
    ・素材耐熱温度:200℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT780の型番61-4696-52のページです。 型番61-4696-52に関する仕様情報を記載しております。
    200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT780のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT780
    耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780
    200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT782
    200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783
    耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783
    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721
    メーカーアズワンマックス(手袋)アズワンアズワンマックス(手袋)アズワン
    通常価格9,00010,17111,33515,26811,500 -15,320
    通常出荷日1日目7日目1日目10日目4日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました