17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721 61-4696-31

300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

通常単価(税別)
18,674円
税込単価
20,541円
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力繊維「ケブラー(R)」を使用し、裏地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-31
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-4696-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4696-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,674円
    ( 20,541円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強力繊維「ケブラー(R)」を使用し、裏地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
    ・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
    【商品仕様】
    ・材質:表/アラミド繊維(綿貼)、平中/アラミド混フエルト、断熱シート、裏/ポリエステル
    ・全長:35cm
    ・厚み:5mm
    ・耐切創レベル5
    ・素材耐熱温度:300℃

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

      ミスミ

      特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

      フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721の型番61-4696-31のページです。 型番61-4696-31に関する仕様情報を記載しております。
    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721
    クリーン用耐熱手袋 MT721-CP
    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720
    300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722
    クリーン用300℃対応耐熱ミトン
    300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723
    メーカーアズワン東京硝子器械アズワンアズワンコクゴアズワン
    通常価格18,674円19,184円17,718円24,462円14,420円17,718円 -
    通常出荷日1日目13日目10日目1日目10日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました