17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720 61-4696-30

300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

通常単価(税別)
14,391
税込単価
15,830
通常出荷日:10日目

【特長】・高強力繊維「ケブラー(R)」を使用し、裏地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-30
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4696-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,391
    ( 15,830 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強力繊維「ケブラー(R)」を使用し、裏地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
    ・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
    【商品仕様】
    ・材質:表/アラミド繊維(綿貼)、平中/アラミド混フエルト、断熱シート、裏/ポリエステル
    ・全長:28cm
    ・厚み:5mm
    ・耐切創レベル5
    ・素材耐熱温度:300℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720の型番61-4696-30のページです。 型番61-4696-30に関する仕様情報を記載しております。
    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720
    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721
    300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722
    クリーン用300℃対応耐熱ミトン
    300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723
    300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724
    メーカーアズワンアズワンアズワンコクゴアズワンアズワン
    通常価格14,39115,32019,81315,50014,391 -19,431 -
    通常出荷日10日目1日目1日目10日目10日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト