17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付 61-4694-37

384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付

通常単価(税別)
63,319
税込単価
69,651
通常出荷日:お見積り

【商品仕様】・384ウェル・COCフィルムボトムプレート・黒・細胞培養表面処理・フタ付・入数:1ケース...

詳細を確認

    型番:

    61-4694-37
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4694-37
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,319
    ( 69,651 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・384ウェル
    ・COCフィルムボトムプレート
    ・黒
    ・細胞培養表面処理
    ・フタ付
    ・入数:1ケース(10個/パック×2パック)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付の型番61-4694-37のページです。 型番61-4694-37に関する仕様情報を記載しております。
    384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付
    ディッシュ細胞培養表面処理済み
    セルスタック細胞培養表面処理済み
    ビオラモ細胞培養プレート
    コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ
    PTFE浅型シャーレフタ付 100φ×25H
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商アズワン
    通常価格63,31927,879 -56,233 -8,094 -69,400 -25,600
    通常出荷日お見積り1日目〜8日目〜1日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト