17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付 61-4692-31

遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付

通常単価(税別)
33,510
税込単価
36,861
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・遠沈管50mL・ポリプロピレン製・プラグシールキャップ・ラック付・入数:1ケース(25個...

詳細を確認

    型番:

    61-4692-31
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4692-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,510
    ( 36,861 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・遠沈管50mL
    ・ポリプロピレン製
    ・プラグシールキャップ
    ・ラック付
    ・入数:1ケース(25個/パック×20パック)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付の型番61-4692-31のページです。 型番61-4692-31に関する仕様情報を記載しております。
    遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付
    遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本
    AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本
    ビオラモ遠沈管II 15mL(ラックパック)
    遠沈管 円筒 PSF製
    東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製
    メーカーアズワンアズワンAGCテクノグラスアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
    通常価格33,51016,80016,80013,72018,710 -21,735
    通常出荷日35日目1日目1日目1日目6日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト