17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルクリアボトムプレート 61-4690-06

フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルクリアボトムプレート

通常単価(税別)
190,049
税込単価
209,054
通常出荷日:65日目

無処理:非滅菌,フタなしNBS:非滅菌,フタなしNBS:非滅菌,フタなし(5枚/包)

    型番:

    61-4690-06
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4690-06の仕様・寸法情報

    仕様
    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルクリアボトムプレート
    フタ
    あり
    備考
    -
    品名
    -
    滅菌
    滅菌済み
    商品詳細種別
    細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付 20個/パック×5パック
    材質
    -
    特長
    細胞培養表面処理済み
    -
    -

    絞り込み条件

    • 仕様

    • フタ

    • 備考

    • 品名

    • 滅菌

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 65日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4690-06

    仕様

    フタ

    備考

    品名

    滅菌

    商品詳細種別

    材質

    特長

    最小発注数量
    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルクリアボトムプレート
    あり
    -
    -
    滅菌済み
    細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付 20個/パック×5パック
    -
    細胞培養表面処理済み
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    190,049
    ( 209,054 )
    65日目

    詳細情報

    基本情報

    無処理:非滅菌,フタなし
    NBS:非滅菌,フタなし
    NBS:非滅菌,フタなし(5枚/包)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルクリアボトムプレートの型番61-4690-06のページです。 型番61-4690-06に関する仕様情報を記載しております。
    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルクリアボトムプレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルクリアボトムプレート
    96ディープウェルプレート
    マイクロプレート96ウェル
    コピープレート 96
    ファルコン プレート 96ウェル
    96ウェルPCRプレート PCR-96-I 50入
    メーカーアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械東京硝子器械三商三商
    通常価格190,04940,912 -22,172 -96,59027,900 -36,300
    通常出荷日65日目1日目11日目6日目7日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト