17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

60mmセンターウェルディッシュ 61-4687-46

60mmセンターウェルディッシュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120,909
税込単価
133,000

【商品仕様】・60mm・入数:1ケース(20個/パック×25パック)

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-4687-46
解除
    数量:

    61-4687-46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4687-46
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    120,909
    ( 133,000 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・60mm
    ・入数:1ケース(20個/パック×25パック)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    60mmセンターウェルディッシュの型番61-4687-46のページです。 型番61-4687-46に関する仕様情報を記載しております。
    60mmセンターウェルディッシュのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    60mmセンターウェルディッシュ
    組織培養ディッシュ 60×15 500組
    器官培養ディッシュ 60×15 500組
    滅菌シャーレ Φ90×14mm~Φ90×20mm
    滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入
    4000-903 ディッシュ35mm
    メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械AGCテクノグラス
    通常価格120,90934,19295,44012,190 -10,19244,100
    通常出荷日8日目11日目6日目1日目7日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました