17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1×8ストリップウェル 61-4687-11

1×8ストリップウェル

通常単価(税別)
57,958
税込単価
63,754
通常出荷日:8日目

平底、無処理、滅菌なし、フタなし(ホルダー付)の1×8のストリップウェル

    型番:

    61-4687-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4687-11の仕様・寸法情報

    透明
    仕様
    フタなし(ホルダーなし)
    タイプ
    平底
    備考
    高結合型
    品名
    1×8ストリップウェル
    滅菌
    非滅菌
    商品詳細種別
    平底 高結合型 非滅菌 フタなし(ホルダーなし)
    内容
    -

    絞り込み条件

    • 仕様

    • タイプ

    • 備考

    • 品名

    • 滅菌

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4687-11

    仕様

    タイプ

    備考

    品名

    滅菌

    商品詳細種別

    内容

    最小発注数量
    透明
    フタなし(ホルダーなし)
    平底
    高結合型
    1×8ストリップウェル
    非滅菌
    平底 高結合型 非滅菌 フタなし(ホルダーなし)
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,958
    ( 63,754 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    平底、無処理、滅菌なし、フタなし(ホルダー付)の1×8のストリップウェル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    1×8ストリップウェルの型番61-4687-11のページです。 型番61-4687-11に関する仕様情報を記載しております。
    1×8ストリップウェルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1×8ストリップウェル
    オムニホイル TYPE2580(中・軽荷重用)
    東京硝子 チェンバースライド 8ウェル 16個
    サーモフィッシャー チェンバースライド 8ウェル 16個
    マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1
    マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μl
    メーカーアズワン富士製作所東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格57,9583,263 -16,90016,90021,031 -25,535
    通常出荷日8日目在庫品1日目6日目6日目11日目1日目

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト