17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Beckman FX用チップ 61-4679-55

Beckman FX用チップ

通常単価(税別)
41,613
税込単価
45,774
通常出荷日:15日目

Beckman FX用チップ。マキシマムリカバリーフィルター付きや滅菌済みなど多種多様なタイプの製品を...

詳細を確認

    型番:

    61-4679-55
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番仕様商品詳細種別
    61-4679-55250μL用250μl

    61-4679-55の仕様・寸法情報

    品名
    -
    仕様
    250μL用
    滅菌
    -
    タイプ
    -
    チップタイプ
    -
    商品詳細種別
    250μl
    特長
    -
    用途
    BeckmanFX用

    絞り込み条件

    • 品名

    • 仕様

    • 滅菌

    • タイプ

    • チップタイプ

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4679-5561-4679-55

    品名

    仕様

    滅菌

    タイプ

    チップタイプ

    商品詳細種別

    特長

    用途

    最小発注数量
    -
    250μL用
    -
    -
    -
    250μl
    -
    BeckmanFX用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,613
    ( 45,774 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    Beckman FX用チップ。
    マキシマムリカバリーフィルター付きや滅菌済みなど多種多様なタイプの製品をご用意しております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Beckman FX用チップの型番61-4679-55のページです。 型番61-4679-55に関する仕様情報を記載しております。
    Beckman FX用チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Beckman FX用チップ
    マクロピペット交換用チップ
    マイクロピペット用チップ オートクレーブ 不可
    ニチメイトステッパー用オプション
    QSP ピペットチップ0.5-10μLゲルローディング用先端極細タイプクリアー 62-7023-32
    MBPチップ
    メーカーアズワンケニスアズワンニチリョーアズワンThermo Scientific
    通常価格41,6138,500 -10,000 -12,606 -36,5172,897 -
    通常出荷日15日目4日目〜1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト