ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

GP用

通常単価(税別)
98,000
税込単価
107,800
通常出荷日:8日目

型番:

61-4678-93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4678-93の仕様・寸法情報

長さ
-
ブザー音
-
外寸
288×360×317mm
商品詳細種別
GP用動物計量皿
電圧
-
用途
-

型番リスト

表示件数
型番
61-4678-93

長さ

ブザー音

外寸

商品詳細種別

電圧

用途

最小発注数量
-
-
288×360×317mm
GP用動物計量皿
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,000
( 107,800 )
8日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GP用の型番61-4678-93のページです。 型番61-4678-93に関する仕様情報を記載しております。
GP用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GP用
防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズ
AD-8126用プリンター用無塵紙
電子天秤用データレコーダーソフト
分析用電子天びん HR-iシリーズ
マイクロ天秤用卓上風防
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイアズワン
通常価格98,000275,9119,80012,350153,405 -147,999
通常出荷日8日目1日目1日目1日目5日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト