17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐圧防爆構造パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KFP 61-4678-69

耐圧防爆構造パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KFP

通常単価(税別)
1,118,222
税込単価
1,230,044
通常出荷日:8日目

【特長】・耐圧防爆構造 ガス・蒸気等の危険場所(1種・2種)の計量に・ExdⅡBT5X(表示部)/Ex...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-4678-69
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4678-69の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4678-69
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,118,222
    ( 1,230,044 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐圧防爆構造 ガス・蒸気等の危険場所(1種・2種)の計量に
    ・ExdⅡBT5X(表示部)/ExdⅡBT4(計量台部)
    ・労検番号(表示部) :第C13526号、労検番号(計量台部) :第TC19283号
    ・1100mm×1100mmの大型計量台
    ・フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型)
    ・倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
    ・自動累計機能の搭載で仕事や管理の効率がUP
    ・充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載
    ・補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能
    ・周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロールI/O)を搭載
    ・さまざまな状態チェック用に電磁ブザーを標準装備
    ・比較値、風袋値、累計値をコードごとに100種類登録可能。
    ・毎秒100回の高速サンプリング。
    ・精度が高い充填や切り出しの制御が可能。
    ・原料の配合や切り出し、重量チェックにと多彩な計量が可能。
    【商品仕様】
    ・ひょう量:1200kg
    ・最小表示:0.5kg
    ・表示:7セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高13mm
    ・計量台:計量台寸法1100×1100mm、高さ292~297mm / 計量台質量約100kg / パレット材質ポリプロピレン / 計量フレーム材質鉄(SS400)
    ・電源:AC電源(電源ケーブルは付属しません)
    ・付属品:取扱説明書、L型6角レンチ、L型ロング6角レンチ、M10ナット用板スパナ、ケーブル保護管アダプター(計量台に取り付け済み)、フレキシブルチューブ(計量台に取り付け済み)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐圧防爆構造パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KFPの型番61-4678-69のページです。 型番61-4678-69に関する仕様情報を記載しております。
    耐圧防爆構造パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KFPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐圧防爆構造パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KFP
    パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ
    防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP
    A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
    台秤 デジタル台はかり
    デジタル台はかり(防水・防塵タイプ)
    メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,118,222237,267 -576,000136,035 -44,100 -84,191 -
    通常出荷日8日目7日目8日目8日目〜1日目〜10日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト