17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

コンパクトスケール HTシリーズ

コンパクトスケール HTシリーズ 61-4676-80
通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパクトスケール・各種産業から学校、家庭、ホビーまで・収納ケース標準付属・積み重ねて収納可...

詳細を確認

型番:

61-4676-80
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4676-80の仕様・寸法情報

計量皿サイズ(mm)
132(W)×130(D)
電源
ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単3乾電池4本(別売)
最小表示
1g
ひょう量
5100g
商品詳細種別
HT-5000
付属品
取扱説明書、モニター用乾電池、収納ケース

商品情報

仕様

  • ひょう量:5100g
  • 最小表示:1g
  • 計量皿寸法:132(W)×130(D)mm
  • 電源:ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単3乾電池4本(別売)
  • 付属品:取扱説明書、モニター用乾電池、収納ケース

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4676-8061-4676-80

最小表示

ひょう量

商品詳細種別

最小発注数量
1g
5100g
HT-5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトスケール
・各種産業から学校、家庭、ホビーまで
・収納ケース標準付属
・積み重ねて収納可能
・電池残量表示
・オートパワーオフ
・風袋引き機能
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトスケール HTシリーズの型番61-4676-80のページです。 型番61-4676-80に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトスケール HTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトスケール HTシリーズ
コンパクトスケール HTシリーズバリューパック
コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ
デジタル台はかり ポール付き FG
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,3009,726 -13,509 -80,025 -37,03643,424
通常出荷日8日目在庫品1日目〜1日目〜1日目12日目15日目
計量皿サイズ(mm)132(W)×130(D)-132(W)×130(D)128×128300(W)×380(D)-
電源ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単3乾電池4本(別売)-ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)ACアダプターACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
付属品取扱説明書、モニター用乾電池、収納ケース-取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シールACアダプター・カバー・USBケーブル取扱説明書、ACアダプター取扱説明書、ACアダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト