ファクトリーサプライ用品技術窓口

GX-K/GF-K用動物計量皿
外寸:208×260×228mm

ミスミ
パーツケース 仕切り付き

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

ハイロジック
ビニールカーテン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん MCシリーズ 保護カバー5枚セット(MC-6100用)
5通常価格(税別):3,500円

島津製作所
分析天びん AUシリーズ
0通常価格(税別):149,755円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):144,287円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):118,750円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~