ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズ 61-4675-63

防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズ

通常単価(税別)
275,911
税込単価
303,502
通常出荷日:1日目

【特長】・校正用分銅内蔵型・防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 電源
    ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品)
  • 備考
    パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
  • サンプル数
    10、25、50または100個
  • 計量皿材質
    SUS304
  • 保護等級
    IP65
  • 付属品
    取扱説明書、ACアダプター、ステップカード、表示カバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-4675-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4675-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
31000
最小表示(mg)
100
仕様
一体型
メーカー型番
GP-30K
電源
ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品)
登録最小質量(%)
10g
備考
パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計数可能最小単重
0.1g
サンプル数
10、25、50または100個
計量皿材質
SUS304
計量皿寸法(mm)
384(W)×344(D)
保護等級
IP65
付属品
取扱説明書、ACアダプター、ステップカード、表示カバー

絞り込み条件

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 仕様

  • メーカー型番

  • 登録最小質量(%)

  • 計数可能最小単重

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4675-63

秤量

(g)

最小表示

(mg)

仕様

メーカー型番

登録最小質量

(%)

計数可能最小単重

計量皿寸法

(mm)

最小発注数量
31000
100
一体型
GP-30K
10g
0.1g
384(W)×344(D)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275,911
( 303,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用分銅内蔵型
・防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
・スイングアーム付の一体型重量級電子天びん
<61-4675-61、61-4675-63、61-4675-67、61-4675-71>
・レイアウト自由な分離型重量級電子天びん
<61-4675-65、61-4675-75>
・計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載《特許取得済》
・自動環境設定《特許取得済》、自己点検機能
・計量皿の材質:SUS304
・g・kg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
・RS-232C標準装備(D-sub25Pメス)
・WinCT使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズの型番61-4675-63のページです。 型番61-4675-63に関する仕様情報を記載しております。
防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズ
校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ
防塵・防水台はかり EA715DE-30・60・150
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ JCSS校正証明書付
カウンティングスケール HC-Kiシリーズ
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格275,911127,046 -73,42747,450 -44,752129,934 -
通常出荷日1日目5日目7日目〜19日目〜1日目8日目〜
商品タイプデジタル台はかり-デジタル台はかり電子天秤デジタルはかりデジタル台はかり
電源ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品)-単1電池×6本(別売)ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売)ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます)単1アルカリ乾電池×4個(別売)パナソニック社製LR20(XJ)指定
備考パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)-----
サンプル数10、25、50または100個-5個(10個、20個、50個、100個切替可能)5・10・25・50または100個10個(5/25/50/100個、または任意設定)5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
計量皿材質SUS304----SUS430

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト