17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ 61-4675-51

デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ

通常単価(税別)
37,036
税込単価
40,740
通常出荷日:12日目

【特長】・シンプル操作でジャスト1秒の高速測定・1/6000の高精度・コンパクトで持ち運びに便利なポー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 計量皿サイズ (mm)
    300(W)×380(D)
  • 電源
    ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
  • 測定方式
    電気抵抗線式(ロードセル式)
  • 精度等級
    3級
  • 付属品
    取扱説明書、ACアダプター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 適用法規等:計量法
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-4675-51
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4675-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
30000
仕様
ポールなし型
計量皿サイズ(mm)
300(W)×380(D)
使用範囲(g)
200~30000
目量(g)
10000
メーカー型番
FG-30KBM-K
電源
ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
測定方式
電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級
3級
付属品
取扱説明書、ACアダプター
-
-

絞り込み条件

  • 秤量(g)

  • 仕様

  • 使用範囲(g)

  • 目量(g)

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4675-51

秤量

(g)

仕様

使用範囲

(g)

目量

(g)

メーカー型番

最小発注数量
30000
ポールなし型
200~30000
10000
FG-30KBM-K
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,036
( 40,740 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル操作でジャスト1秒の高速測定
・1/6000の高精度
・コンパクトで持ち運びに便利なポールなし型
・ポール付きの一体型(型番:61-4675-53)
・26mmの大きな文字サイズ、見易い大きな液晶表示
・2電源式:単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能
・コンパレータ表示
・RS-232C 別売(DIN8Pメス)
・WinCT使用可能
・kg・個数モード

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 適用法規等:計量法
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズの型番61-4675-51のページです。 型番61-4675-51に関する仕様情報を記載しております。
デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ
デジタル台はかり FGシリーズ
高精度電子天秤(検定付) ALE-H
高精度電子天秤(検定付) JCSS校正証明書付き ALE-H
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
デジタル台はかり ポール付き FG
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,03631,263 -98,674 -128,821 -80,025 -43,424
通常出荷日12日目在庫品1日目〜1日目〜19日目1日目15日目
商品タイプデジタル台はかり-電子天秤電子天秤電子天秤-
計量皿サイズ(mm)300(W)×380(D)---128×128-
電源ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)-ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)ACアダプターACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)-----
精度等級3級-2級2級--

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト