17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル台はかり ポール付き FG 61-4675-55

デジタル台はかり ポール付き FG

通常単価(税別)
43,424
税込単価
47,766
通常出荷日:15日目

シンプル操作でジャスト1秒の高速測定が可能です。コンパレータ表示機能付きです。

  • 電源
    ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
  • 表示モード
    kg、個数
  • 付属品
    取扱説明書、ACアダプター

型番:

61-4675-55
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4675-55の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
150000
最小表示(mg)
20000
計量皿サイズ(mm)
390(W)×530(D)
メーカー型番
FG150KAL-JA
電源
ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
最小表示
-
外形寸法
390(W)×771(D)×781(H)mm
ひょう量
-
表示モード
kg、個数
商品詳細種別
-
計数可能最小単重
1.25g
最大計数表示
120000
付属品
取扱説明書、ACアダプター

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 計量皿サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • 最小表示

  • 外形寸法

  • ひょう量

  • 商品詳細種別

  • 計数可能最小単重

  • 最大計数表示

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4675-55

商品タイプ

秤量

(g)

最小表示

(mg)

計量皿サイズ

(mm)

メーカー型番

最小表示

外形寸法

ひょう量

商品詳細種別

計数可能最小単重

最大計数表示

最小発注数量
デジタル台はかり
150000
20000
390(W)×530(D)
FG150KAL-JA
-
390(W)×771(D)×781(H)mm
-
-
1.25g
120000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,424
( 47,766 )
15日目

詳細情報

基本情報

シンプル操作でジャスト1秒の高速測定が可能です。
コンパレータ表示機能付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル台はかり ポール付き FGの型番61-4675-55のページです。 型番61-4675-55に関する仕様情報を記載しております。
デジタル台はかり ポール付き FGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル台はかり ポール付き FG
デジタル台はかり FGシリーズ
デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ
コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ
防塵・防水デジタル台はかり SW
防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格43,42431,263 -37,03613,509 -154,989 -85,555 -
通常出荷日15日目在庫品1日目〜12日目1日目〜8日目〜8日目〜
電源ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)-ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)-単一乾電池×6個(別売)
表示モードkg、個数----kg、個数
付属品取扱説明書、ACアダプター-取扱説明書、ACアダプター取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール取扱説明書、接地アダプタ取扱説明書

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト