17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

パーソナル電子天びん 検定付 EK-6100i-K

パーソナル電子天びん 検定付 EK-6100i-K 61-4675-42
通常単価(税別)
49,400特別価格
税込単価
54,340特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・取引証明用(検定済品) 精度等級3級・バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。・ステンレ...

詳細を確認
  • ●適用法規等:計量法
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-4675-42
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • ひょう量:6000g
  • 目量:1g
  • 拡張表示目量:0.1g
  • 使用範囲:0.2g~600g
  • 計量皿寸法:Φ110mm
  • 電源:ACアダプター(付属)
  • 付属品:取扱説明書、ACアダプター
  • 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級:3級
  • 使用地域:ご注文時に使用地区を指定してください

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4675-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,40039,841
( 43,825 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取引証明用(検定済品) 精度等級3級
・バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。
・ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
・RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
・WinCT使用可能
・計量皿の材質:SUS304
・コンパレータ表示
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・ご注文時に使用地区を指定してください。
【商品仕様】
・ひょう量:6000g
・目量:1g
・拡張表示目量:0.01g
・使用範囲:0.2g~600g
・計量皿寸法:φ110mm
・電源:ACアダプター(付属)
・付属品:取扱説明書、ACアダプター
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級:3級
・使用地域:ご注文時に使用地区を指定してください。

ご注意

  • ●適用法規等:計量法
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーソナル電子天びん 検定付 EK-6100i-Kの型番61-4675-42のページです。 型番61-4675-42に関する仕様情報を記載しております。
パーソナル電子天びん 検定付 EK-6100i-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル電子天びん 検定付 EK-6100i-K
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
パーソナル電子天びん EK
パーソナル電子天秤 EKシリーズ
A&D パーソナル電子天秤 EK-600i
A&D パーソナル電子天秤 EK-610i
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワン三商三商三商
通常価格49,40027,651 -39,004 -39,800 -39,80052,828
通常出荷日19日目在庫品1日目1日目1日目〜2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト