ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・固体、液体の比重を簡単に測定。・シンカー、温度計、ビーカー、標準装備...
型番:
【特長】・固体、液体の比重を簡単に測定。・シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。【商品仕様】・対象機種:BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)・標準付属品:取扱説明書
アズワン
高精度電子比重計(アズワン)
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
エー・アンド・デイ
通常価格(税別) : 42,679円
通常出荷日 : 5日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
比重測定キット AD-1653
通常価格(税別):49,000円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード