17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピペット容量テスター FX-300i-PT 61-4674-15

ピペット容量テスター FX-300i-PT

通常単価(税別)
170,720
税込単価
187,792
通常出荷日:8日目

【特長】・正確・簡単にピペット使用現場での容量検査が可能 ・国際規格ISO8655に準拠・天びん最小表...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-4674-15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4674-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4674-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    170,720
    ( 187,792 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・正確・簡単にピペット使用現場での容量検査が可能
    ・国際規格ISO8655に準拠
    ・天びん最小表示0.001g
    ・専用ソフトウェア(WinCT-Pipette)により精度判定が容易にでき、測定結果の出力も可能
    ・付属の水温計で検査時の最大誤差要因を解消
    ・湿度保持容器付属:液体の蒸発を防ぎ、サイドからのアクセスも容易<特許申請中>
    ・キャリングケース付属:付属のキャリングケースにより、持ち運びが可能
    ・USB通信キット、校正用分銅も標準付属
    【商品仕様】
    ・ひょう量(天びん用計量皿を使用した場合):320g
    ・最小表示:0.001g
    ・直線性:±0.002g
    ・繰り返し性(標準偏差):0.001g
    ・外形寸法:193(W)×262.5(D)×190(H)mm
    ・付属品:取扱説明書、電子天びん(天びん用計量皿、風防、ACアダプタ含む)、校正分銅(100g)、ピンセット、湿度保持容器、吸水材入り計量容器(30ml×2、5ml×2、容器ホルダー)、水温計、USB通信キット、WinCT-Pipette(CD-ROM)、キャリングケース

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピペット容量テスター FX-300i-PTの型番61-4674-15のページです。 型番61-4674-15に関する仕様情報を記載しております。
    ピペット容量テスター FX-300i-PTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピペット容量テスター FX-300i-PT
    電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)
    ニチペット(エアー・容量可変タイプ)
    10μl マイクロボリューム フィルター付きチップ TF-300シリーズ
    エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商ケニス
    通常価格170,72095,761 -42,000 -75,05058,42938,976
    通常出荷日8日目1日目〜1日目15日目1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト