17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

汎用電子天びん FXシリーズ

通常単価(税別)
69,663
税込単価
76,629
通常出荷日:1日目

WinCT使用可能な汎用電子天びん省スペース設計のB5サイズで統計演算機能

  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源
    ACアダプター(付属)
  • サンプル数
    5、10、25、50または100個
  • %最小表示
    0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)

型番:

61-4673-84
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4673-84の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
5200
最小表示(mg)
10
計量皿サイズ(mm)
Φ150
電源
ACアダプター(付属)
登録最小質量(%)
1.00g
サンプル数
5、10、25、50または100個
%最小表示
0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
付属品
取扱説明書、ACアダプター、保護カバー
-
-

絞り込み条件

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 計量皿サイズ(mm)

  • 登録最小質量(%)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4673-8461-4673-84

秤量

(g)

最小表示

(mg)

計量皿サイズ

(mm)

登録最小質量

(%)

付属品

最小発注数量
5200
10
Φ150
1.00g
取扱説明書、ACアダプター、保護カバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,663
( 76,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

WinCT使用可能な汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズで統計演算機能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用電子天びん FXシリーズの型番61-4673-84のページです。 型番61-4673-84に関する仕様情報を記載しております。
汎用電子天びん FXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用電子天びん FXシリーズ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
パーソナル電子天びん EK
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ JCSS校正証明書付
防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズ
カウンティングスケール HC-Kiシリーズ
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格69,66349,188 -39,004 -47,450 -275,91144,752
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目19日目〜1日目1日目
商品タイプ電子天秤-電子天秤電子天秤デジタル台はかりデジタルはかり
電源ACアダプター(付属)-ACアダプター(付属)ACアダプター(付属)、または単三乾電池×4個(別売)ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品)ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます)
サンプル数5、10、25、50または100個-5、10、25、50または100個5・10・25・50または100個10、25、50または100個10個(5/25/50/100個、または任意設定)
%最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト