17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

時計付き内外温湿度計 AD-5682 61-4673-13

時計付き内外温湿度計 AD-5682

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:1日目

【特長】・温度と湿度と時刻を同時に表示。・内部温度と外部温度を切替え表示できます。・外部温度センサーケ...

詳細を確認
  • メーカー型番
    AD-5682

型番:

61-4673-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4673-13の仕様・寸法情報

メーカー型番
AD-5682
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4673-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度と湿度と時刻を同時に表示。
・内部温度と外部温度を切替え表示できます。
・外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
・最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
・壁掛けでも卓上でも使用可能。
・工場などでの暑熱・労働環境の管理に。
・体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に。
・食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理に。
【商品仕様】
・測定範囲 内部温度:0~+50℃
・測定範囲 外部温度:-40℃~+70℃
・測定範囲 湿度(内部):15~95%RH
・最小表示:0.1℃/1%RH
・測定精度 温度:±1℃(0~50℃)
・測定精度 湿度:±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(30~60%RH以外の測定範囲)
・外部センサーケーブル長:約3m(取り外し可能)
・電源:単4形乾電池1本
・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)、外部センサーケーブル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

時計付き内外温湿度計 AD-5682の型番61-4673-13のページです。 型番61-4673-13に関する仕様情報を記載しております。
時計付き内外温湿度計 AD-5682のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
時計付き内外温湿度計 AD-5682
外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)
外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)
時計機能付き温湿度計 AD-5681
A&D 時計付き温湿度計 AD-5680
A&D 時計付き温湿度計 AD-5681
メーカーアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商三商
通常価格3,8003,838 -3,333 -3,333 -3,9224,200
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目
メーカー型番AD-5682-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト