ファクトリーサプライ用品技術窓口
エー・アンド・デイ
計量データロガー AD-1688
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):17507円~
通常出荷日:6日目
アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
通常価格(税別):7000円~
通常出荷日:1日目
アズワン
光電センサー E3Zシリーズ
アズワン
通常価格(税別):10401円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm
東日製作所
通常価格(税別):101587円~
通常出荷日:2日目 ~
東京硝子器械
μR10000記録計 6打点式/1・2・4ペン記録計
東京硝子器械
通常価格(税別):239720円~
通常出荷日:4日目 ~
ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
通常価格(税別):9600円~
通常出荷日:4日目
ホーザン
USBカメラ L-837
ホーザン
通常価格(税別):25200円~
通常出荷日:3日目
イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
通常価格(税別):64385円~
通常出荷日:1日目 ~
イマダ
デジタルフォースゲージ ZTSシリーズ
通常価格(税別):90928円~
通常出荷日:1日目 ~
グラフテック
データロガーmidi LOGGER GL840用オプション【1~5個入り】
通常価格(税別):3898円~
通常出荷日:在庫品1日目

| 型番 | 電源 | 標準付属品 |
|---|---|---|
| 61-4672-87 | 専用電源不要(計量器またはパソコンより供給) | 取扱説明書、RS-232C通信ケーブル(3種<各1m>)、USB延長ケーブル<0.5m> |
【特長】
・ポケットロガー
・約5000の計量データを日付・時間入りで保持。
・保存した計量データ(CSV)をUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能。(専用ソフト不要)
・専用電源不要。(計量器やPCに接続するだけで使用可能)
・キャップ装着時には防塵・防水構造(IP65)。
・PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
・接続ケーブル4本付属。(RS-232C-25P/9P/DIN、USB延長ケーブル)
・特許申請中。
【商品仕様】
・電源:専用電源不要(計量器またはパソコンより供給)
・標準付属品:取扱説明書、RS-232C通信ケーブル(3種<各1m>)、USB延長ケーブル<0.5m>
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
高精度電子天びん ALEシリーズ
0通常価格(税別):62,938円~

島津製作所
電子天びん TW-Nシリーズ
0通常価格(税別):88,861円~

三商
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
0通常価格(税別):41,800円

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):144,287円~

エー・アンド・デイ
分析天びん FXシリーズ
0通常価格(税別):46,867円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~