17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃ 61-4672-74

アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740
通常出荷日:1日目

【特長】・温度、湿度、時刻を一覧表示します。・温度と湿度の上限下限アラーム付き温湿度計。・キーロックが...

詳細を確認
  • メーカー型番
    AD-5640B

型番:

61-4672-74
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4672-74の仕様・寸法情報

メーカー型番
AD-5640B
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4672-74
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度、湿度、時刻を一覧表示します。
・温度と湿度の上限下限アラーム付き温湿度計。
・キーロックができる ブザー音のON/OFF可能。
・温度、湿度の上限と下限アラーム機能。
・温度、湿度、時刻の一覧表示。
・LEDランプとブザーでアラームをお知らせ。
・温度、湿度の最高、最低表示。
・壁掛け、卓上2通りの設置が可能です。
【商品仕様】
・温度測定範囲:0~ 50.0℃
・温度の最小表示:0.1℃
・温度測定精度:±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40.0~50.0℃)
・湿度測定範囲:20 ~ 90%RH
・湿度最小表示:1%RH
・湿度測定精度(25℃時):±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
・時計表示:24時間表示 、最小表示:1分
・温度アラーム設定範囲:0 ~ 50.0℃、0.5℃刻み
・電源:単4形乾電池2本
・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃の型番61-4672-74のページです。 型番61-4672-74に関する仕様情報を記載しております。
アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃
アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90
A&D デジタル温湿度計 AD-5640B
デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300
放射温度計,測定温度範囲(℃):-30~500
外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)
メーカーアズワンエー・アンド・デイ三商アズワンボッシュエー・アンド・デイ
通常価格3,4004,080 -3,27313,445 -11,8593,838 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
メーカー型番AD-5640B-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト