17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計,放射率:0.95(固定)

放射温度計,放射率:0.95(固定)

通常単価(税別)
2,4004,321
税込単価
2,6404,753
通常出荷日:1日目~45日目

【仕様】・小型で軽量設計、携帯に便利です。・放射率:0.95(固定)

  • 放射率
    0.95(固定)
  • 電源
    LR44形ボタン電池2個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 測定精度

  • 最小表示

  • 商品詳細種別

  • 応答時間

  • 距離(D):測定範囲(S)

  • 距離対測定範囲

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー型番

測定精度

最小表示

商品詳細種別

応答時間

距離(D):測定範囲(S)

距離対測定範囲

測定範囲

応答速度

付属品

最小発注数量
AD-5617
±2.5%または±2.5℃のいずれか大きいほうの値(0℃以上)
0.2℃(-9.8~+180.0℃)、それ以外は1℃
-
約1秒(90%)
1:1
-
-33~+180℃
-
取扱説明書、電池(モニター用)、ストラップ
1個
AD-5617MT
±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値
0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃
キーチェーン付
-
-
測定距離(D):測定領域直径(S)=1:1
-33~+220℃
1秒(90%)
取扱説明書、電池(モニター用)
1個
AD-5617WP
±2.5%または±2.5℃のいずれか大きいほうの値(0℃以上)
0.2℃(-9.8~+180.0℃)、それ以外は1℃
防水型
約1秒(90%)
1:1
-
-33~+180℃
-
取扱説明書、電池(モニター用)、ストラップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
1日目
3,600
( 3,960 )
45日目
4,321
( 4,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・小型で軽量設計、携帯に便利です。
・放射率:0.95(固定)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

放射温度計,放射率:0.95(固定)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計,放射率:0.95(固定)
赤外線放射温度計 AD-5617
放射温度計 IT-545
赤外線放射温度計 SKシリーズ
シンワ測定 放射温度計 61-6173
タスコ 高精度放射温度計 TA410S
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,400-2,40048,297 -11,992 -9,437 -64,371
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目1日目〜15日目
放射率0.95(固定)-0.10~1.00(0.01ステップ)---
電源LR44形ボタン電池2個-単4乾電池×4本(テスト用付属)9V乾電池6F22(006P)単四アルカリ乾電池×2本単4乾電池4本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング